/content/sps/mx/es/search-results.html

    earplugs

    Tapones para los oídos de espuma Howard Leight SUPER LEIGHT, para venta al menudeo

    Rendimiento superior de bloqueo de ruido en un tapón auditivo desechable.

    Overview
    Con el mayor índice de reducción de ruido disponible en un tapón de un solo uso, los tapones para oídos de espuma desechables Howard Leight de Honeywell Super Leight de uso general ofrecen una excelente protección auditiva para entornos de alto volumen. Con una forma especialmente moldeada, estos tapones se insertan fácilmente y se expanden para llenar el canal auditivo y conseguir un ajuste más personalizado. El poliuretano de baja presión es suave con el canal auditivo y el exterior de celda suave y cerrada ayuda a evitar la acumulación de suciedad. Disponible en varios tamaños de empaque.
    • Mayor capacidad de reducción de ruido disponible en un tapón de un solo uso
    • La forma de campana proporciona un ajuste cómodo y una inserción fácil, el diseño contorneado es fácil de insertar y resiste la tendencia a salirse del canal auditivo
    • El poliuretano suave proporciona comodidad a largo plazo
    • Célula cerrada, de exterior liso que ayuda a evitar la acumulación de suciedad.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01110
    SUPER LEIGHT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01110-main
    R-01110
    SUPER LEIGHT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01110-main
    R-01677
    Tapones Super Leight de espuma preformada de un solo uso - 20 pares NRR33
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01677-main
    R-01677
    Tapones Super Leight de espuma preformada de un solo uso - 20 pares NRR33
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01677-main
    R-33133
    Tapones para los oídos de espuma de un solo uso preformados Super Leight - cubeta de 100 pares
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-33133
    R-33133
    Tapones para los oídos de espuma de un solo uso preformados Super Leight - cubeta de 100 pares
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-33133
    R-33133-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01669-main
    R-33133-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01669-main
    R-84133
    Tapones para los oídos de espuma de un solo uso preformados Super Leight: 5 pares con estuche de transporte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-84133-main
    R-84133
    Tapones para los oídos de espuma de un solo uso preformados Super Leight: 5 pares con estuche de transporte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-84133-main
    R-84133-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01669-main
    R-84133-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01669-main
    RWS-53001
    Tapón para oídos de espuma preformado con estuche de transporte de 5 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53001-main
    RWS-53001
    Tapón para oídos de espuma preformado con estuche de transporte de 5 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53001-main
    RWS-53008
    Max TUBO C60 PARES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53008-main
    RWS-53008
    Max TUBO C60 PARES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53008-main
    RWS-53008-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01669-main
    RWS-53008-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01669-main