/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    earplugs

    Tapones para los oídos de varios usos con cordón y silenciosos Howard Leight

    Tapones para oídos silenciosos de varios usos con cordón. Fácil manejo: mejor ajuste.

    Overview
    Los tapones para los oídos reutilizables y silenciosos Howard Leight de Honeywell proporcionan una protección auditiva cómoda y confiable para tirar. La forma de campana y el diseño patentado 'no-roll' hacen que la inserción sea fácil y rápida. La piel suave y fácil de limpiar no irrita y proporciona un confort higiénico durante todo el día. Adecuado para usar como tapones para los oídos en el campo o para cacería tapones para los oídos en el campo. El pack de 2 viene con un práctico estuche de transporte y un cordón naranja de alta visibilidad para que pueda acceder fácilmente a la protección auditiva cuando la necesite.
    • DISEÑO SIMPLE NO-ROLL: El diseño patentado 'no-roll' facilita el manejo y mejora el ajuste general, elimina la necesidad de enrollar el tapón entre los dedos para hacerlo más pequeño antes de la inserción
    • AJUSTE SEGURO (NRR 26): La forma de campana se adapta al contorno del canal auditivo para garantizar un ajuste seguro y cómodo, la clasificación de reducción de ruido de 26 proporciona una buena protección auditiva para tirar
    • CONFORT E HIGIENE SUPERIOR: La suave piel de vinilo no irrita para facilitar su uso y comodidad durante todo el día, el vinilo es fácil de limpiar para promover una mejor higiene y prolongar la vida útil del tapón para los oídos
    • ELEMENTO PRINCIPAL DE INSERCIÓN FÁCIL: El vástago de inserción incorporado es fácil de sujetar entre el pulgar y el dedo índice para una inserción rápida, el cordón de polietileno permite un transporte sencillo alrededor del cuello
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01522
    Tapones para auriculares de varios usos silenciosos con cordón y estuche de transporte - 2 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main
    R-01522
    Tapones para auriculares de varios usos silenciosos con cordón y estuche de transporte - 2 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main
    R-01522-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main
    R-01522-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01522-main