/content/sps/mx/es/search-results.html

    earplugs

    Tapones para los oídos con cordón para múltiples usos Honeywell AirSoft®, para venta al menudeo

    Tapones auditivos con cordón para múltiples usos AirSoft

    Overview
    Con una clasificación de reducción de ruido de 27, los tapones auriculares con reborde reutilizables y con cordón AirSoft de Honeywell ofrecen una protección auditiva sin igual en el lugar de trabajo en un tapón auditivo multiuso. Estos tapones para los oídos con reborde presentan un diseño único de cuatro rebordes que crea un mejor sellado en la oreja sin esa sensación de 'tapón' que se puede conseguir con otros tapones para los oídos. Esto es atribuible a las aletas que bloquean el ruido, que forman bolsas de aire de baja presión en el canal auditivo. El resultado es más cómodo, tapones para los oídos más confiables, y mejor protección para los oídos: el diseño firme del vástago y el cónico facilita la inserción y extracción. El cordón facilita el transporte alrededor del cuello. De esta forma, los tapones para los oídos se mantienen alejados de la suciedad y se evita que se pierdan o extravíen.
    • El diseño de cuatro bridas presenta aletas que bloquean el ruido y eliminan la sensación de 'conexión', crean un sello más cómodo y proporcionan una protección óptima
    • La cámara de aire interna patentada cuenta con pestañas redondeadas y una forma cónica que se ajusta mejor al canal auditivo
    • El vástago firme permite una inserción adecuada y una fácil extracción, se lava fácilmente con agua y jabón
    • Con un cordón para facilitar el transporte alrededor del cuello, mantiene los tapones para los oídos alejados de la suciedad y evita que se pierdan
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-53003
    Tapón para oídos con cordón y cámara de aire con estuche de transporte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53003-main
    RWS-53003
    Tapón para oídos con cordón y cámara de aire con estuche de transporte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53003-main
    RWS-53003-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53003-main
    RWS-53003-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-53003-main