/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    earmuffs

    Orejeras de tiro Howard Leightning L3 para venta al menudeo

    El diseño ligero combina la máxima protección con un estilo contemporáneo. La almohadilla supersuave elimina la sensación de 'apretamiento' en la cabeza, la función de agujeta a presión permite una sustitución rápida y sencilla de la almohadilla

    Overview
    Con un impresionante índice de reducción de ruido de 30. las orejeras para tiro Howard Leight de Honeywell Leightning L3 ofrecen una excelente protección auditiva al tirar. La tecnología patentada de control del flujo de aire regula el flujo de aire dentro de las orejeras, reduciendo los niveles de sonido en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño ni el peso del auricular. Las almohadillas a presión facilitan la limpieza, la sustitución y el mantenimiento. La diadema telescópica le permite obtener un ajuste personalizado rápido y sencillo, y cuenta con una estructura de alambre de acero para soportar el manejo brusco. El acolchado de la diadema se combina con almohadillas supersuaves para eliminar la sensación de “apretado” en la cabeza que puede distraer al tirar. Todas los anteojos para tiro y orejeras Howard Leight son compatibles entre sí.
    • El diseño ligero combina la máxima protección con un estilo contemporáneo
    • Almohadilla supersuave que elimina la sensación de 'apretamiento' en la cabeza, la función de agujeta permite una sustitución rápida y sencilla de la almohadilla
    • La diadema cuenta con ajuste telescópico para un ajuste personalizado, estructura de alambre de acero para soportar el uso exigente, y espuma acolchada para minimizar la presión sobre la cabeza
    • El auricular cuenta con tecnología patentada de control de flujo de aire para reducir el sonido en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular, 3 niveles de reducción de sonido para adaptarse a diferentes entornos de disparo
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
    R-03318
    Orejeras de alta atenuación Leightning L3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03318-main
    R-03318
    Orejeras de alta atenuación Leightning L3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03318-main
    R-03318-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03318-main
    R-03318-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-03318-main