/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    earmuffs

    Orejeras Clarity®

    La tecnología de gestión del sonido mejora la comunicación

    Overview
    Las orejeras Clarity Series mejoran la seguridad del trabajador al bloquear el ruido, mientras que las frecuencias de voz y señal se pueden oír de forma más natural. Las orejeras Clarity proporcionan una atenuación uniforme que permite escuchar las frecuencias de habla con menos distorsión, combatiendo el aislamiento y la sobreprotección del trabajador en el trabajo. Además, el robusto diseño dieléctrico no deformable de Clarity resiste el uso y el abuso al tiempo que protege a los trabajadores en entornos eléctricos.

    Características y beneficios:
    • La atenuación uniforme permite a los usuarios escuchar a sus compañeros de trabajo: instrucciones: sonidos de advertencia y otros sonidos importantes de forma más natural a la vez que atenúa el ruido dañino
    • Construcción dieléctrica adecuada para sonidos de advertencia en entornos eléctricos y otros sonidos importantes de forma más natural a la vez que atenúa el ruido dañino
    • Banda de presión uniforme para todos los tamaños de cabeza: proporciona mayor comodidad para uso a largo plazo
    • La diadema con ventilación interior minimiza la presión en la cabeza: respira más fácilmente en climas cálidos/húmedos
    • La diadema exterior no deformante soporta el tratamiento áspero en los lugares de trabajo más duros
    • El ajuste de altura Quick-Click permanece fijo durante el desgaste
    • Las almohadillas a presión facilitan y agilizan la sustitución
    Specifications

    Otros

    • Características de montaje
      • Diadema
    • Tipo de orejeras
      • Sobre la cabeza
    • Método de montaje
      • Sobre la cabeza
    • Material de la diadema
      • Plástico

    Otros

    • Características de montaje
      • Diadema
    • Tipo de orejeras
      • Sobre la cabeza
    • Método de montaje
      • Sobre la cabeza
    • Material de la diadema
      • Plástico
    • Características de montaje : Diadema
    • Tipo de orejeras : Sobre la cabeza
    • Método de montaje : Sobre la cabeza
    • Material de la diadema : Plástico
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011242
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_clarity--2_1011142 8030964 hl clarity c1
    1011242
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_clarity--2_1011142 8030964 hl clarity c1