/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    earmuffs

    Earuffs de oscurecimiento de ruido activo 1

    Earuffs de oscurecimiento de ruido activo 1

    Overview
    Volume Management Technology manages sound levels reaching the user's ear to a safe level
    • Acclaimed high-fidelity sound quality is on par with professional headphones
    • Technologically advanced acoustical bass chamber enhances bass sounds that are typically sacrificed in a stereo earmuff
    • No batteries needed. Power, volume and song selection are controlled from the personal listening device
    • Noise Reduction Rating (NRR) 25
    • Includes: 3.5 mm input cable to connect to most personal listening devices
    • Color: Black
    • Size: One Size Fits Most
    Specifications

    Otros

    • Color principal
      • Negro
    • Tipo de producto
      • Orejeras
    • Tipo de Producto
      • R
    • Colores de los guantes
      • Negro

    Otros

    • Color principal
      • Negro
    • Tipo de producto
      • Orejeras
    • Tipo de Producto
      • R
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Color principal : Negro
    • Tipo de producto : Orejeras
    • Tipo de Producto : R
    • Colores de los guantes : Negro
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
    R-01526SIOC
    OREJERA, IMPACT DEPORTIVA, VERDE SIOC
    R-01526SIOC
    OREJERA, IMPACT DEPORTIVA, VERDE SIOC
    RWS-53012-DISP
    SYNC RADIO DISPLAY,US,10 EARMUFFS
    RWS-53012-DISP
    SYNC RADIO DISPLAY,US,10 EARMUFFS