/content/sps/mx/es/search-results.html

    hard hats

    Casco Peak A59 para venta al menudeo

    Casco Peak A59 con carcasa de HDPE para lluvia y suspensión ajustable con trinquete o pinlock de plástico de 4 puntos y 2 puntos de anclaje para correa de barbilla

    Overview
    El casco blanco con suspensión Honeywell PresLock proporciona un excelente equilibrio entre la protección que necesita y la comodidad que desea. Está fabricada con perchas patentadas de absorción de impactos y una carcasa de polietileno ultrarresistente que puede soportar impactos accidentales, pero que sigue siendo lo suficientemente ligera como para llevarla durante todo el día. La correa orientada hacia abajo ayuda a sujetar el casco de forma segura en su sitio, y la suspensión PresLock se ajusta a un ajuste ceñido con un simple giro del botón. El casco amarillo está diseñado para cumplir con la norma ANSI Z89.1 (2003), los requisitos de impacto de tipo 1 y los requisitos eléctricos de clase G y E, y tiene ranuras universales para accesorios que le permiten colocar casi cualquier accesorio de tapa.
    • Las perchas de absorción de impactos patentadas absorben los impactos de manera uniforme, carcasa de polietileno de alta densidad resistente pero ligera
    • Bloqueo de pasador o ajuste de tamaño de trinquete con ajuste de altura de 3 niveles.
    • Las fijaciones de la tapa se pueden añadir fácilmente con las ranuras para accesorios universales, la correa de la nuca tiene un ángulo hacia abajo para un ajuste más seguro
    • Uso recomendado: obras de construcción, escalar postes eléctricos y telefónicos, recortar árboles, tejados
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
    RWS-52001
    Casco amarillo (preslock susp)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52001-main
    RWS-52001
    Casco amarillo (preslock susp)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52001-main
    RWS-52002
    Casco blanco (susp prebloqueado)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52002-main-4
    RWS-52002
    Casco blanco (susp prebloqueado)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52002-main-4
    RWS-52003
    Casco amarillo con ajuste de trinquete
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52003-main
    RWS-52003
    Casco amarillo con ajuste de trinquete
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52003-main
    RWS-52004
    Casco blanco con ajuste de trinquete
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52004-main
    RWS-52004
    Casco blanco con ajuste de trinquete
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-52004-main