/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    hard hats

    Roughneck P2 SwingStap Quick-Lok

    Proporciona un margen adicional de alta protección contra el calor de hasta 325 °F para condiciones extremas

    Overview
    Los cascos SuperEight™ Roughneck™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado del mercado.
    Con su compuesto patentado de fibra de vidrio moldeado por inyección, estos cascos son ocho veces más fuertes que los cascos comunes de polietileno de alta densidad (HDPE).
    Son las únicas gorras y sombreros que combinan la comodidad excepcional de una banda de transpiración acolchada de 360° con la estabilidad de la sujeción de la cabeza y el fácil ajuste de una banda de sujeción.
    Cuando se monta un casco de soldadura, una careta o una máscara en los cascos SuperEight™ SwingStrap™, los trabajadores pueden convertir su gorra desde la posición de uso normal (y hacia atrás) con la correa patentada SwingStrap™ sin tener que quitarla, invertir y volver a instalar la banda de sujeción de la suspensión.
    Resina de color sólido moldeada por inyección para un acabado permanente, sin chip, sin pelado. Puede elegir entre varios colores populares.
    Para una combinación segura y a largo plazo, los bloques de montaje Quick-Lok™ están atornillados en la tapa protectora. Los cascos para soldar, las caretas, los anteojos, etc. están equipados con copas Quick-Lok™ que se pueden montar y retirar de forma segura de la tapa, sin herramientas.
    • Resistencia a temperaturas extremas: hasta 325 °F
    • La suspensión SuperEight técnicamente avanzada equilibra y distribuye el peso sobre una zona amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
    • Disponible en una amplia gama de colores populares y diseños gráficos completos
    • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase C
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
    P2AQSW12A000
    Casco de tipo gorra, cuello redondo, fibra de vidrio, montado de fábrica con bloques Quick-Lok y diadema trinquete 3S, de 8 puntos Suspensión de correa basculante, tipo 1, clase G y C
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-fibre-metal-p2aw74a000-npid91667
    P2AQSW12A000
    Casco de tipo gorra, cuello redondo, fibra de vidrio, montado de fábrica con bloques Quick-Lok y diadema trinquete 3S, de 8 puntos Suspensión de correa basculante, tipo 1, clase G y C
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-fibre-metal-p2aw74a000-npid91667