/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    hard hats

    Roughneck P2 Ratchet Quick-Lok

    Proporciona un margen adicional de alta protección contra el calor de hasta 325 °F para condiciones extremas

    Overview
    Los cascos SuperEight™ Roughneck™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado del mercado.
    Con su compuesto patentado de fibra de vidrio moldeado por inyección, estos cascos son ocho veces más fuertes que los cascos comunes de polietileno de alta densidad (HDPE).
    Resina de color sólido moldeada por inyección para un acabado permanente, sin chip, sin pelado. Puede elegir entre varios colores populares.
    Para una combinación segura y a largo plazo, los bloques de montaje Quick-Lok™ están atornillados en la tapa protectora. Los cascos para soldar, las caretas, los anteojos, etc. están equipados con copas Quick-Lok™ que se pueden montar y retirar de forma segura de la tapa, sin herramientas.
    • Resistencia a temperaturas extremas: hasta 325 °F
    • La suspensión SuperEight técnicamente avanzada equilibra y distribuye el peso sobre una zona amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
    • Disponible en una amplia gama de colores populares y diseños gráficos completos
    • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase C
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
    P2AQRW12A000
    Casco con tapa de fibra de vidrio de metal café de Honeywell con suspensión de trinquete de 8 puntos
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-fibre-metal-p2aw74a000-npid91667
    P2AQRW12A000
    Casco con tapa de fibra de vidrio de metal café de Honeywell con suspensión de trinquete de 8 puntos
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-fibre-metal-p2aw74a000-npid91667