/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    hard hats

    Roughneck P2 High Heat SwingStrap

    Proporciona un margen adicional de alta protección contra el calor de hasta 500 °F para condiciones extremas

    Overview
    Los cascos SuperEight™ Roughneck™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado del mercado.
    Con su compuesto patentado de fibra de vidrio moldeado por inyección, estos cascos son ocho veces más fuertes que los cascos comunes de polietileno de alta densidad (HDPE).
    Son las únicas gorras y sombreros que combinan la comodidad excepcional de una banda de transpiración acolchada de 360° con la estabilidad de la sujeción de la cabeza y el fácil ajuste de una banda de sujeción.
    Cuando se monta un casco de soldadura, una careta o una máscara en los cascos SuperEight™ SwingStrap™, los trabajadores pueden convertir su gorra desde la posición de uso normal (y hacia atrás) con la correa patentada SwingStrap™ sin tener que quitarla, invertir y volver a instalar la banda de sujeción de la suspensión.
    Resina de color sólido moldeada por inyección para un acabado permanente, sin chip, sin pelado. Puede elegir entre varios colores populares.
    • Resistencia a temperaturas extremas: hasta 500 °F
    • La suspensión SuperEight técnicamente avanzada equilibra y distribuye el peso sobre una zona amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
    • Disponible en una amplia gama de colores populares y diseños gráficos completos
    • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E, G, o C
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
    P2HNSW01AG596
    P2HNSW CARMEUSE NATURAL CHEMICALS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-p2hnqrw71a000-npid37393
    P2HNSW01AG596
    P2HNSW CARMEUSE NATURAL CHEMICALS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-p2hnqrw71a000-npid37393