/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    hard hats

    Casco Honeywell North Short Brim

    Mayor rendimiento, comodidad durante todo el día, durabilidad: el casco Honeywell North Short Brim continúa la tradición establecida por marcas reconocidas en todo el mundo en una nueva solución de protección de la cabeza rentable y certificada.

    Overview
    En entornos laborales como las obras industriales o de construcción, las altas rotaciones de personal son una práctica habitual y proporcionar a docenas de trabajadores protección certificada para la cabeza puede resultar caro. Deje de preguntarse si debe elegir el precio antes que la calidad. Tenga los dos.
    El Casco Honeywell North Short Brim combina la herencia de dos marcas reconocidas mundialmente en una nueva solución de protección de la cabeza rentable y certificada.

    Honeywell North le ofrece protección, calidad y rendimiento a usted y a sus trabajadores todos los días. Benefíciese de un rendimiento y una durabilidad eficaces con cascos que pueden utilizarse durante mucho tiempo, reduciendo así aún más los costes en su organización.

    Aumente su comodidad con las características de ajuste del Casco Honeywell North Short Brim para adaptarse a múltiples tamaños de cabeza. Elija la eficacia de refrigeración que desee con el casco con ventilación o benefíciese de la protección contra riesgos eléctricos con la versión sin ventilación.
    Compatible con otros EPI de Honeywell y certificado conforme a los requisitos de las normas ANSI, CE/EN, CSA y NOM, el Casco Honeywell North Short Brim le ofrece la calidad que necesita por el precio que espera.

    Características principales
    • Casco de HDPE tipo I
    • Certificaciones ANSI, CSA, NBR y NOM
    • Suspensión de 4 puntos con trinquete
    • El mecanismo de doble fijación impide que el casco se afloje en condiciones normales
    • Opciones con ventilación (NSB110) y sin ventilación (NSB100)
    • Protección eléctrica de clase E (NSB100)
    • Ocho opciones de color: Blanco, amarillo, naranja, gris, azul oscuro, verde, rojo y negro
    • Resistente a temperaturas de -30°C a +50°C
    • Barboquejo de 4 puntos opcional
    • Compatible con los cascos Honeywell (protectores faciales, de soldadura, auditivos)
      • CP5005 Soporte de plástico para protección facial
      • 3796VS1 Adaptador de casco para orejeras acopladas
    • Comodidad: proporciona una solución cómoda que puede llevarse durante todo el día
    Specifications

    Otros

    • Uso
      • Reutilizable
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NSB2
    • Muescas de montaje (para fijación antirruido)
      • sí
    • Normas internacionales (ANSI, CSA, GB)
      • sí
    • Materiales cómodos para la diadema
      • Algodón
    • Vida útil desde la fabricación
      • 36 meses
    • Puntos de anclaje del barboquejo
      • 4 puntos
    • Material del casco (bóveda)
      • HDPE
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.902
    • Opción integrada yugular
      • sí
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Logística, Fabricación, Metalurgia y acerías, Industria minera, Industria de petróleo y gas, refinerías, Salvamento, Restauracion, SERVICES, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Utilidades
    • Tiempo de almacenamiento
      • 36 meses
    • Materiales de la diadema
      • Polietileno
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 410
    • Logotipo personalizable
      • No disponible
    • Ventilación del casco
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Gris, Azul oscuro
    • Protección auditiva
      • Opción disponible
    • Producto compatible
      • Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
    • Material del arnés
      • Arnés de polímero
    • Tiras reflectantes
      • No disponible
    • Tipo de accesorio
      • Arnés con rueda de ajuste
    • Opción integrada
      • Barboquejo
    • Visera del casco
      • Norma
    • Tipo de producto
      • Casco de protección
    • Puntos de apoyo
      • 4 puntos
    • Pantalla facial
      • Opción disponible por encargo
    • Portalámparas
      • No disponible
    • Tipo de casco
      • Tipo A
    • Ventilación
      • Sin ventilación
    • Beneficios
      • Compatible con el montaje de otros EPI, Sin metales, Compatible con gafas graduadas
    • Barboquejo
      • Barboquejo opcional
      • Opción integrada
    • Portapase
      • No disponible
    • Polímero
      • PE (polietileno)
    • Mecánico
      • Parte cayendo
    • Aislantes
      • Aislante hasta 1000V
    • Tamaño
      • 52-63
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Aislamiento electrico
    • Tallas
      • Entre 51 y 65 cm
    • Normas
      • EN 397, EN 50365, Normas internacionales (ANSI, CSA, GB), Normas de protección ocular
    • Ajuste
      • Rueda de apriete

    Otros

    • Uso
      • Reutilizable
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NSB2
    • Muescas de montaje (para fijación antirruido)
      • sí
    • Normas internacionales (ANSI, CSA, GB)
      • sí
    • Materiales cómodos para la diadema
      • Algodón
    • Vida útil desde la fabricación
      • 36 meses
    • Puntos de anclaje del barboquejo
      • 4 puntos
    • Material del casco (bóveda)
      • HDPE
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.902
    • Opción integrada yugular
      • sí
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Logística, Fabricación, Metalurgia y acerías, Industria minera, Industria de petróleo y gas, refinerías, Salvamento, Restauracion, SERVICES, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Utilidades
    • Tiempo de almacenamiento
      • 36 meses
    • Materiales de la diadema
      • Polietileno
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 410
    • Logotipo personalizable
      • No disponible
    • Ventilación del casco
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Gris, Azul oscuro
    • Protección auditiva
      • Opción disponible
    • Producto compatible
      • Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
    • Material del arnés
      • Arnés de polímero
    • Tiras reflectantes
      • No disponible
    • Tipo de accesorio
      • Arnés con rueda de ajuste
    • Opción integrada
      • Barboquejo
    • Visera del casco
      • Norma
    • Tipo de producto
      • Casco de protección
    • Puntos de apoyo
      • 4 puntos
    • Pantalla facial
      • Opción disponible por encargo
    • Portalámparas
      • No disponible
    • Tipo de casco
      • Tipo A
    • Ventilación
      • Sin ventilación
    • Beneficios
      • Compatible con el montaje de otros EPI, Sin metales, Compatible con gafas graduadas
    • Barboquejo
      • Barboquejo opcional
      • Opción integrada
    • Portapase
      • No disponible
    • Polímero
      • PE (polietileno)
    • Mecánico
      • Parte cayendo
    • Aislantes
      • Aislante hasta 1000V
    • Tamaño
      • 52-63
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Aislamiento electrico
    • Tallas
      • Entre 51 y 65 cm
    • Normas
      • EN 397, EN 50365, Normas internacionales (ANSI, CSA, GB), Normas de protección ocular
    • Ajuste
      • Rueda de apriete
    • Uso : Reutilizable
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : NSB2
    • Muescas de montaje (para fijación antirruido) : sí
    • Normas internacionales (ANSI, CSA, GB) : sí
    • Materiales cómodos para la diadema : Algodón
    • Vida útil desde la fabricación : 36 meses
    • Puntos de anclaje del barboquejo : 4 puntos
    • Material del casco (bóveda) : HDPE
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 0.902
    • Opción integrada yugular : sí
    • Aplicaciones de Honeywell : Construcción y edificación, Logística, Fabricación, Metalurgia y acerías, Industria minera, Industria de petróleo y gas, refinerías, Salvamento, Restauracion, SERVICES, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Utilidades
    • Tiempo de almacenamiento : 36 meses
    • Materiales de la diadema : Polietileno
    • Peso (lbs) (g per pair) : 410
    • Logotipo personalizable : No disponible
    • Ventilación del casco : sí
    • Colores de los guantes : Negro, blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Gris, Azul oscuro
    • Protección auditiva : Opción disponible
    • Producto compatible : Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
    • Material del arnés : Arnés de polímero
    • Tiras reflectantes : No disponible
    • Tipo de accesorio : Arnés con rueda de ajuste
    • Opción integrada : Barboquejo
    • Visera del casco : Norma
    • Tipo de producto : Casco de protección
    • Puntos de apoyo : 4 puntos
    • Pantalla facial : Opción disponible por encargo
    • Portalámparas : No disponible
    • Tipo de casco : Tipo A
    • Ventilación : Sin ventilación
    • Beneficios : Compatible con el montaje de otros EPI, Sin metales, Compatible con gafas graduadas
    • Barboquejo : Barboquejo opcional|Opción integrada
    • Portapase : No disponible
    • Polímero : PE (polietileno)
    • Mecánico : Parte cayendo
    • Aislantes : Aislante hasta 1000V
    • Tamaño : 52-63
    • Riesgos : Mecánico, Calor, Aislamiento electrico
    • Tallas : Entre 51 y 65 cm
    • Normas : EN 397, EN 50365, Normas internacionales (ANSI, CSA, GB), Normas de protección ocular
    • Ajuste : Rueda de apriete
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell North Short Brim Hard Hat Datasheet - French
    application/pdf 1.08 MB
    8/23/2024
    1.08 MB
    Honeywell North Short Brim Hard Hat Datasheet - English
    application/pdf 1.44 MB
    8/26/2024
    1.44 MB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell North Short Brim Hard Hat - User Instruction - NA
    application/pdf 469.87 KB
    8/26/2024
    469.87 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell North Short Brim Hard Hat Datasheet - French
    application/pdf 1.08 MB
    8/23/2024
    1.08 MB
    Honeywell North Short Brim Hard Hat Datasheet - English
    application/pdf 1.44 MB
    8/26/2024
    1.44 MB
    Honeywell North Short Brim Hard Hat - User Instruction - NA
    application/pdf 469.87 KB
    8/26/2024
    469.87 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell North Short Brim Hard Hat Datasheet - French
    1.08 MB
    8/23/2024
    Honeywell North Short Brim Hard Hat Datasheet - English
    1.44 MB
    8/26/2024
    Honeywell North Short Brim Hard Hat - User Instruction - NA
    469.87 KB
    8/26/2024

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NSB20001
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT BLANCO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20001
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT BLANCO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20002
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT AMARILLO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20002
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT AMARILLO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20003
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT NARANJA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20003
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT NARANJA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20004
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT VERDE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20004
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT VERDE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20009
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT GRIS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20009
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT GRIS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20011
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT NEGRO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20011
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT NEGRO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20015
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT ROJO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20015
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT ROJO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20071
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT AZUL OSCURO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB20071
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT AZUL OSCURO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB21002
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT VENTILADO AMARILLO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB21002
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT VENTILADO AMARILLO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB21003
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT VENTILADO NARANJA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7
    NSB21003
    NORTH SHORT BRIM HARD HAT VENTILADO NARANJA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/7800-series-combination-supplied-air-and-apr-7