hard hats
Casco de seguridad de fibra metálica Honeywell
Mira hacia arriba. Mira hacia abajo. Casco en su lugar
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Aumente la seguridad de los trabajadores con la visera de policarbonato certificada incluida en el casco de seguridad de fibra metálica Honeywell, que brinda un nivel secundario de protección. Junto con las gafas de seguridad necesarias, protege aún más tus ojos contra la suciedad, viento, polvo y partículas. Además, la micro solapa permite una gran visibilidad, proporcionando un amplio campo de visión.
Mantén tu casco puesto
- Correa de barbilla con hebilla de tres puntos para un ajuste seguro y mayor capacidad de ajuste
- Suspensión de trinquete de seis puntos para una excelente absorción de impactos
- Perfil bajo y distribución de peso equilibrada para mayor comodidad.
- Resistente a temperaturas extremas de -30° C a +50° C
- Carcasa de PC/ABS para mayor resistencia al impacto y durabilidad.
- Incluye visera de policarbonato certificado para mayor protección.
- La microsolapa permite un amplio campo de visión.
- Opción ventilada para una mayor eficiencia de enfriamiento
- Opción sin ventilación para protección contra cargas eléctricas.
- Diseño moderno: impulsa que los trabajadores utilicen protección para la cabeza.
- Clips elásticos para accesorios (lámparas)
- Certificaciones
- ANSI Z89.1 – 2014 baja temperatura (LT)
- ANSI Z87.1 - 2020 para visera
- NOM (México)
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión