/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    hard hats

    Casco con hebilla oscilante Honeywell E1

    El sistema de protección para la cabeza más sofisticado disponible

    Overview
    Las gorras y sombreros Fibre-Metal® SuperEight™ SwingStrap™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado del mercado.
    Estos son los únicos cascos con visera completa que combinan la excepcional comodidad de una banda de transpiración acolchada de 360° con la estabilidad del agarre de la cabeza y el fácil ajuste de una banda de sujeción de trinquete.
    Cuando se monta un casco de soldadura, una careta o una máscara en los cascos SuperEight™ SwingStrap™, los trabajadores pueden convertir su gorra desde la posición de uso normal (y hacia atrás) con la correa patentada SwingStrap™ sin tener que quitarla, invertir y volver a instalar la banda de sujeción de la suspensión.
    • Casco de estilo gorro termoplástico con diseño de corona lisa Fibre-Metal®
    • Diseño de ala completa para protección frente a los dañinos rayos UV del sol, la lluvia y la caída de residuos.
    • La suspensión SuperEight técnicamente avanzada equilibra y distribuye el peso sobre una zona amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
    • Disponible en una amplia gama de colores populares y diseños gráficos completos
    • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E, G, o C tanto en colocación hacia adelante como hacia atrás
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
    E1SW01A4961
    E1SW BUFFALO CONSTRUCTION
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-e1sw01a000-npid37303
    E1SW01A4961
    E1SW BUFFALO CONSTRUCTION
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-e1sw01a000-npid37303
    E1SW02A4961
    E1SW BUFFALO CONSTRUCTION, INC.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-e1sw01a000-npid37303
    E1SW02A4961
    E1SW BUFFALO CONSTRUCTION, INC.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-e1sw01a000-npid37303
    E1SW44B1017
    E1SW VERITAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-e1sw01a000-npid37303
    E1SW44B1017
    E1SW VERITAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-e1sw01a000-npid37303
    E1SW46A000
    Casco de ala ancha con diadema con correa oscilante 3SW2, de 8 puntos Suspensión, Termoplástico Supereléctrico, Clase E, G, C, Tipo 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-e1sw46a000
    E1SW46A000
    Casco de ala ancha con diadema con correa oscilante 3SW2, de 8 puntos Suspensión, Termoplástico Supereléctrico, Clase E, G, C, Tipo 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-e1sw46a000