/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    hard hats

    Fibre-Metal E2 SwingStrap & Quick-Lok

    El sistema de protección para la cabeza más sofisticado disponible

    Overview
    Las gorras y sombreros Fibre-Metal® SuperEight™ SwingStrap™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado del mercado.
    Son las únicas gorras y sombreros que combinan la comodidad excepcional de una banda de transpiración acolchada de 360° con la estabilidad de la sujeción de la cabeza y el fácil ajuste de una banda de sujeción.
    Cuando se monta un casco de soldadura, una careta o una máscara en los cascos SuperEight™ SwingStrap™, los trabajadores pueden convertir su gorra desde la posición de uso normal (y hacia atrás) con la correa patentada SwingStrap™ sin tener que quitarla, invertir y volver a instalar la banda de sujeción de la suspensión.
    Para una combinación segura y a largo plazo, los bloques de montaje Quick-Lok™ están atornillados en la tapa protectora. Los cascos para soldar, las caretas, los anteojos, etc. están equipados con copas Quick-Lok™ que se pueden montar y retirar de forma segura de la tapa, sin herramientas.
    • Casco de estilo gorro termoplástico con diseño de corona lisa Fibre-Metal®
    • La suspensión SuperEight técnicamente avanzada equilibra y distribuye el peso sobre una zona amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
    • Disponible en una amplia gama de colores populares y diseños gráficos completos
    Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase C tanto en colocación hacia adelante como hacia atrás
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
    E2QSW44A000
    CAP E2QSW HIVIS AMARILLO
    E2QSW44A000
    CAP E2QSW HIVIS AMARILLO