/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    hard hats

    Fibre-Metal E2 SwingStrap

    El sistema de protección para la cabeza más sofisticado disponible

    Overview
    Las gorras y sombreros Fibre-Metal® SuperEight™ SwingStrap™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado del mercado.
    Son las únicas gorras y sombreros que combinan la comodidad excepcional de una banda de transpiración acolchada de 360° con la estabilidad de la sujeción de la cabeza y el fácil ajuste de una banda de sujeción.
    Cuando se monta un casco de soldadura, una careta o una máscara en los cascos SuperEight™ SwingStrap™, los trabajadores pueden convertir su gorra desde la posición de uso normal (y hacia atrás) con la correa patentada SwingStrap™ sin tener que quitarla, invertir y volver a instalar la banda de sujeción de la suspensión.
    • Casco de estilo gorro termoplástico con diseño de corona lisa Fibre-Metal®
    • La suspensión SuperEight técnicamente avanzada equilibra y distribuye el peso sobre una zona amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
    • Disponible en una amplia gama de colores populares y diseños gráficos completos
    • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E, G, o C tanto en colocación hacia adelante como hacia atrás
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
    E2SW10A000
    Casco de ala ancha con diadema con correa oscilante 3SW2, de 8 puntos Suspensión, Termoplástico Supereléctrico, Clase E, G, C, Tipo 1
    E2SW10A000
    Casco de ala ancha con diadema con correa oscilante 3SW2, de 8 puntos Suspensión, Termoplástico Supereléctrico, Clase E, G, C, Tipo 1
    E2SW75A000
    Casco de ala ancha con diadema con correa oscilante 3SW2, de 8 puntos Suspensión, Termoplástico Supereléctrico, Clase E, G, C, Tipo 1
    E2SW75A000
    Casco de ala ancha con diadema con correa oscilante 3SW2, de 8 puntos Suspensión, Termoplástico Supereléctrico, Clase E, G, C, Tipo 1