/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    hard hats

    Fibre-Metal E2 Ratchet & Quick-Lok

    El sistema de protección para la cabeza más sofisticado disponible

    Overview
    Las gorras y sombreros Fibre-Metal® SuperEight™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado del mercado.
    El diseño exclusivo de la corona suave contiene una suspensión técnicamente avanzada con ocho puntos de carga para estabilizar y equilibrar el casco durante el uso diario.
    Con el impacto, el sistema de control de energía de impacto SuperEight™ disipa la fuerza reduciéndola a incrementos más pequeños y distribuyéndola en un área mayor.
    Todas las gorras y sombreros protectores de Fibre-Metal® SuperEight™ contienen el mismo paquete protector de rendimiento y comodidad que la serie SwingStrap™.
    Para una combinación segura y a largo plazo, los bloques de montaje Quick-Lok™ están atornillados en la tapa protectora. Los cascos para soldar, las caretas, los anteojos, etc. están equipados con copas Quick-Lok™ que se pueden montar y retirar de forma segura de la tapa, sin herramientas.
    • Casco de estilo gorro termoplástico con diseño de corona lisa Fibre-Metal®
    • La suspensión SuperEight técnicamente avanzada equilibra y distribuye el peso sobre una zona amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
    • Disponible en una amplia gama de colores populares y diseños gráficos completos
    • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase C
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
    E2QRW75A000
    Casco de metal de fibra azul obscuro Honeywell SuperEight de ala ancha con suspensión de trinquete de 8 puntos
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-e2qrw75a000
    E2QRW75A000
    Casco de metal de fibra azul obscuro Honeywell SuperEight de ala ancha con suspensión de trinquete de 8 puntos
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-e2qrw75a000