/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    protective sleeves

    Steel rPET Sleeves

    Grey knitted cut protection sleeve made from HPPE, steel fibre & recycled PET

    Overview
    Honeywell sleeves knitted with HPPE and steel fibre with cut protection level E/A5 and tear resistance level 4 is highly effective in preventing cut & abrasion injuries. The fibre composition is low-linting, which makes these sleeves an excellent choice for industries where product protection and cleanliness is important.
    Made with recycled polyester yarn.

    Features & Benefits:
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Elastic on the top and with knit wrist for better fit
    • Available in two lengths, with and without thumb hole
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • HPPE composition is softer, more comfortable, and with greater tensile strength than aramide fibers
    • Those HPPE Sleeves with Spandex can better be worn repeatedly with less sagging than aramide sleeves
    • Free from glass-fibre
    • Dark grey colour is well suited for working in dirty environments and allows for longer service life

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive or sharp objects
    • Handling of metal sheets, blades, glass, steel bars & sheets, paper & cardboard, cables, etc.
    • Recycling
    • Knife Sharpening
    • Finishing in plastics industry
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 405-466
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de acero, PET
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 405-466
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de acero, PET
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de guante : No guante
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSC (beta) : Fibra reciclada
    • Otras normas : Categoría CE
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 405-466
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de acero, PET
    • Familia de guantes : Manga
    • Colores de los guantes : Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    CTSSN-18N
    CTSSN-18TH
    CTSSN-18TH
    NFDS16N-6
    NFDS16N-6