/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    protective sleeves

    Para-Aramide Sleeves Aracut PA

    Yellow Para-Aramide knitted cut protection and heat resistant sleeves

    Overview
    Honeywell sleeves knitted with para-aramide fibre are highly effective in preventing cut, abrasion and heat-related injuries.

    Features & Benefits:
    • Excellent protection from cut, abrasion and low-level heat hazards
    • Sleeves are available in two different lengths, with and without thumb holes
    • Circular knitted sleeves are soft, light & comfortable and can stretch to fit most arm sizes
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut & heat protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • 2-ply design improves mechanical and thermal resistance

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive, sharp or hot objects
    • Handling of steel bars and sheets, paper and cardboard, cables, blades etc.
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • KVS-2-1-N
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • KVS-2-xx-N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 360 / 450
    • Fibra
      • Kevlar
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Amarillo
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • KVS-2-1-N
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • KVS-2-xx-N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 360 / 450
    • Fibra
      • Kevlar
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Amarillo
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de guante : No guante
    • Tipo de Producto : KVS-2-1-N
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : KVS-2-xx-N
    • Otras normas : Categoría CE
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 360 / 450
    • Fibra : Kevlar
    • Familia de guantes : Manga
    • Colores de los guantes : Amarillo
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KVS-2-14TH-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-aracut-kvs-2-14th-n-l
    KVS-2-14TH-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-aracut-kvs-2-14th-n-l
    KVS-2-18-N
    KVS-2-18-N
    KVS-2-18TH-N
    KVS-2-18TH-N