protective sleeves
Mangas resistentes al corte Kevlar®
Mangas resistentes al corte Kevlar®
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- Ajuste perfecto: las mangas Kevlar cuentan con fibra de la marca DuPont KEVLAR y están disponibles en una variedad de longitudes: anchos y configuraciones
- La fibra de kevlar diseñada es 5 veces más fuerte que el acero en una base de peso igual y proporciona una excelente protección contra los peligros de cortes: tajos y abrasión
- El kevlar también es resistente al fuego: y puede soportar el calor hasta 900 °F (400 °C) sin degradarse
Otros
- Material
- Fibra de Kevlar
- Advertencias y restricciones
- No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
- Resistencia a la abrasión
- ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
- Tipo de puño
- Tejido
- Para uso con
- Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
Otros
- Material
- Fibra de Kevlar
- Advertencias y restricciones
- No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
- Resistencia a la abrasión
- ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
- Tipo de puño
- Tejido
- Para uso con
- Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
- Material : Fibra de Kevlar
- Advertencias y restricciones : No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
- Resistencia a la abrasión : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
- Tipo de puño : Tejido
- Para uso con : Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión