/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    protective sleeves

    General Purpose Cotton Sleeve

    General purpose sleeves are worn when performing assembly, painting, and general warehouse work.

    Overview
    Honeywell Cotton Sleeves are designed to be highly absorbent, effectively wicking moisture away from the skin. This makes them an excellent solution for sweaty environments, as they are very breathable.

    The knitted construction of these sleeves ensures that they are soft, comfortable, and lightweight, providing a pleasant wearing experience.
    Additionally, the sleeves feature a knit wrist and elastic at the top, which ensures a comfortable fit without slipping. This design detail enhances the overall usability of the sleeves.

    Furthermore, the Cotton Tubing can be cut to length, offering a versatile solution for varying sleeve lengths. This adaptability makes them suitable for a wide range of applications.
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • C
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Fibra
      • Algodón
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajo exterior para todo clima, Montaje de pequeños objetos., Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Pintura, Almacenamiento y Almacén
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • C
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Fibra
      • Algodón
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajo exterior para todo clima, Montaje de pequeños objetos., Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Pintura, Almacenamiento y Almacén
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de guante : No guante
    • Tipo de Producto : C
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 36641.2214
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 54961.8321
    • Fibra : Algodón
    • Familia de guantes : Manga
    • Colores de los guantes : blanco
    • Beneficios : Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajo exterior para todo clima, Montaje de pequeños objetos., Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Pintura, Almacenamiento y Almacén
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list