/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    protective sleeves

    COTTUB - Cotton Tubing Sleeves

    Knitted cotton sleeve roll for making variable cut-to-length sleeves for light work applications

    Overview
    Honeywell cotton knitted sleeves provide a high wearing comfort and are very skin-friendly and breathable, working as an absorbent and wick moisture from the skin while proving mechanical protection for light work applications.
    Features & Benefits
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Cotton tubing solution for making variable cut-to-length sleeves
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with general purpose or cut protection gloves
    • Light colour is well suited for hygiene and clean working environments
    • 0,8 mm thickness provides high flexibility and wearing comfort
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Algodón
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • COTTUB-xLB-N
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria, Fabricación
    • Colores de los guantes
      • Beige
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de Producto
      • COTTUB-LB-N
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Espesor (inch)
      • 0.0315
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 0,8
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm

    Otros

    • Fibra
      • Algodón
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • COTTUB-xLB-N
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria, Fabricación
    • Colores de los guantes
      • Beige
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de Producto
      • COTTUB-LB-N
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Espesor (inch)
      • 0.0315
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 0,8
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • Fibra : Algodón
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : COTTUB-xLB-N
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria, Fabricación
    • Colores de los guantes : Beige
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Familia de guantes : Manga
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de Producto : COTTUB-LB-N
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : No guante
    • Espesor (inch) : 0.0315
    • Categorías CE : Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 0,8
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Espesor : De 0,5 mm a 1 mm
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    COTTUB-2LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-2lb-n-a
    COTTUB-2LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-2lb-n-a
    COTTUB-3LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-3lb-n-a
    COTTUB-3LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-3lb-n-a