/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    protective sleeves

    Cotton Sleeves CS-2-18-N

    Knitted cotton sleeves for light work applications

    Overview
    Honeywell cotton knitted sleeves provide a high wearing comfort and are very skin-friendly and breathable, working as an absorbent and wick moisture from the skin while proving mechanical protection for light work applications.

    Features & Benefits
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • 18”/45 cm sleeves
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with general purpose or cut protection gloves
    • Light colour is well suited for hygiene and clean working environments
    • Provides high flexibility and wearing comfort
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Algodón, Poliéster
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • CS-2-18-N
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén
    • Colores de los guantes
      • Beige
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 450
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de Producto
      • CS-2-18-N
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido

    Otros

    • Fibra
      • Algodón, Poliéster
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • CS-2-18-N
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén
    • Colores de los guantes
      • Beige
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 450
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de Producto
      • CS-2-18-N
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Fibra : Algodón, Poliéster
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : CS-2-18-N
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén
    • Colores de los guantes : Beige
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 450
    • Familia de guantes : Manga
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de Producto : CS-2-18-N
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : No guante
    • Categorías CE : Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas : Categoría CE
    • Beneficios : Absorbe el sudor
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
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
    CS-2-18-N
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cs-2-18-n-l
    CS-2-18-N
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cs-2-18-n-l