/content/sps/mx/es/search-results.html

    protective sleeves

    Protección de brazos Perfect Fit CRT

    Protección de brazos Perfect Fit CRT

    Overview
    La tecnología Perfect Fit CRT (tecnología resistente al corte) proporciona una excelente protección contra cortes, tajos y abrasiones. Cada funda de doble capa ofrece protección contra cortes ANSI nivel 4 y nivel de abrasión 4. La tecnología CRT es una mezcla patentada de fibras resistentes a cortes para lo último en protección contra cortes.

    Características y beneficios:
    • Honeywell presenta su última incorporación a la línea Perfect Fit: línea resistente a los cortes
    • La tecnología Perfect Fit CRT (tecnología resistente al corte) es exclusiva de Honeywell y ofrece una excelente protección contra cortes en una manga de tejido ligero sin costuras: de doble capa.
    • La mezcla patentada de fibras resistentes al corte de Perfect Fit CRT ofrece de 2 a 3 veces la protección contra cortes de otras mangas de aramida de peso similar
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Aramida; sílice; mezcla de HPPE
    • Advertencias y restricciones
      • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3
    • Resistencia al corte
      • ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Tipo de puño
      • Tejido
    • Para uso con
      • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Estándares
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4

    Otros

    • Material
      • Aramida; sílice; mezcla de HPPE
    • Advertencias y restricciones
      • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3
    • Resistencia al corte
      • ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Tipo de puño
      • Tejido
    • Para uso con
      • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Estándares
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Material : Aramida; sílice; mezcla de HPPE
    • Advertencias y restricciones : No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Resistencia a la abrasión : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3
    • Resistencia al corte : ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Tipo de puño : Tejido
    • Para uso con : Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Estándares : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CRTS-2-14
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14
    CRTS-2-14
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14
    CRTS-2-14TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14th
    CRTS-2-14TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14th
    CRTS-2-18
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18
    CRTS-2-18
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18
    CRTS-2-18TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18th
    CRTS-2-18TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18th
    CRTS-2-24TH-3BT
    MANGA DE 24DOS CAPAS, RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-24th-3bt
    CRTS-2-24TH-3BT
    MANGA DE 24DOS CAPAS, RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-24th-3bt