/content/sps/mx/es/search-results.html

    specialty gloves

    Guantes de malla metálica Whiting + Davis para venta al menudeo

    Los guantes de malla de acero inoxidable ofrecen lo último en protección contra cortes.

    Overview
    Estos guantes Honeywell Whiting + Davis de 5 dedos resistentes al corte y al corte están fabricados con malla de acero inoxidable que ofrece un nivel extremo de protección contra cortes. Similar a una armadura de malla de cadena, la malla metálica de estos guantes resistentes a los cortes se fabrica soldando individualmente anillos de acero en cuatro y uniéndolos para hacer una lámina de fluido. El patrón de cuatro anillos se repite en las costuras para que no haya huecos en los que se pueda romper un punto de cuchilla. Estos guantes de malla metálica son resistentes a la corrosión, flexibles y duraderos. Además, son higiénicos y cuentan con una correa de PU antimicrobiana, por lo que son ideales para entornos de servicio alimentario. Los anillos de acero inoxidable son resistentes a las grasas y aceites de proceso, y limpian con solo agua caliente y jabón. El diseño ergonómico cuenta con palmas y dedos cónicos para evitar que la malla se hunda y minimizar el riesgo de que los guantes queden atrapados en la maquinaria. Estos guantes de malla de acero inoxidable son reversibles y cuentan con una ranura lateral y un cierre de cúpula para ponerlos y quitarlos fácilmente.
    • La malla de acero inoxidable ofrece un nivel extremo de protección contra cortes, anillos soldados individualmente para máxima resistencia, flexibilidad y durabilidad, la malla se mueve libremente sin bordes duros para un uso fácil y cómodo
    • Cobertura completa sin espacios: 4 anillos unidos en las costuras para evitar que la punta de la cuchilla se rompa, los pulgares están unidos con 3 anillos para una costura fuerte en una zona de alto desgaste
    • “Palma y dedos cónicos
    • evita que la malla se hunda para minimizar el riesgo de que los guantes se enganchen en la maquinaria, cierre de cúpula con ranura lateral para ponerla y quitarla fácilmente, reversible en 3 pasos para llevarla en cualquiera de las manos'
    • Cumple la norma europea EN1082, advertencia: los guantes no son a prueba de cortes ni perforaciones y no se recomienda su uso con cuchillas móviles o dentadas
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57005
    AMBIDIESTRO REVERSIBLE GRANDE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main
    RWS-57005
    AMBIDIESTRO REVERSIBLE GRANDE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main
    RWS-57006
    AMBIDEXTROREVERSIBLE M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main
    RWS-57006
    AMBIDEXTROREVERSIBLE M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main
    RWS-57007
    AMBIDIESTRO REVERSIBLE PEQUEÑO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main
    RWS-57007
    AMBIDIESTRO REVERSIBLE PEQUEÑO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main
    RWS-57008
    AMBIDIESTROREVERSIBLE XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main
    RWS-57008
    AMBIDIESTROREVERSIBLE XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57006-main