/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    specialty gloves

    Malla metálica - Guante Ultra-Guard Plus reversible y totalmente cerrado con puño de seguridad de malla de 3 1/2'' y dos correas antimicrobianas reemplazables 525SC

    Los guantes de malla de acero inoxidable ofrecen lo último en protección contra cortes. Los guantes de malla Honeywell están fabricados con anillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión, soldados individualmente para una máxima resistencia,

    Overview
    La malla metálica de acero inoxidable ofrece un nivel extremo de protección contra cortes. Cada anillo de acero inoxidable se suelda individualmente y se unen 4 anillos para hacer una lámina de fluido de malla. Los guantes tienen 4 anillos unidos en las costuras para una cobertura completa sin huecos en las costuras para que se rompa un punto de la cuchilla. Los guantes están disponibles en diferentes estilos. Los delantales y túnicas también están disponibles en diferentes estilos: variaciones de tamaño y longitud. También están disponibles estilos de titanio, para mayor comodidad y ligereza.

    Los guantes de malla de metal son higiénicos y fáciles de desinfectar: nuestros anillos resisten las grasas y aceites de proceso y se limpian simplemente con agua caliente y jabón.
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
    222M
    MEDIUM ULTRA-GUARD REPLACEMENT
    222M
    MEDIUM ULTRA-GUARD REPLACEMENT
    222S
    SMALL ULTRA-GUARD REPLACEMENT
    222S
    SMALL ULTRA-GUARD REPLACEMENT
    222XL
    X-LARGE ULTRA-GUARD REPLACEMEN
    222XL
    X-LARGE ULTRA-GUARD REPLACEMEN
    525L SC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-525l-sc
    525L SC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-525l-sc
    525M SC
    525M SC
    525XL SC
    525XL SC
    525XS SC
    525XS SC
    525XXL SC
    525XXL SC
    525XXS SC
    525XXS SC