/content/sps/mx/es/search-results.html

    specialty gloves

    Malla metálica - Whiting + Davis - Guante reversible con hendidura lateral y cierre de cúpula y correa de polipropileno antimicrobiana A515D

    Los guantes de malla de acero inoxidable ofrecen lo último en protección contra cortes. Los guantes de malla Honeywell están fabricados con anillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión, soldados individualmente para una máxima resistencia,

    Overview
    La malla metálica de acero inoxidable ofrece un nivel extremo de protección contra cortes. Cada anillo de acero inoxidable se suelda individualmente y se unen 4 anillos para hacer una lámina de fluido de malla. Los guantes tienen 4 anillos unidos en las costuras para una cobertura completa sin huecos en las costuras para que se rompa un punto de la cuchilla. Los guantes están disponibles en diferentes estilos. Los delantales y túnicas también están disponibles en diferentes estilos: variaciones de tamaño y longitud. También están disponibles estilos de titanio, para mayor comodidad y ligereza.

    Los guantes de malla de metal son higiénicos y fáciles de desinfectar: nuestros anillos resisten las grasas y aceites de proceso y se limpian simplemente con agua caliente y jabón.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    A515XL D
    Guantes de mano reversibles con abertura lateral, cierre tipo cúpula y correa de polipropileno antimicrobiana
    A515XL D
    Guantes de mano reversibles con abertura lateral, cierre tipo cúpula y correa de polipropileno antimicrobiana
    A515XXL D
    Guantes de mano reversibles con abertura lateral, cierre tipo cúpula y correa de polipropileno antimicrobiana
    A515XXL D
    Guantes de mano reversibles con abertura lateral, cierre tipo cúpula y correa de polipropileno antimicrobiana
    A515XXS D
    Guantes de mano reversibles con abertura lateral, cierre tipo cúpula y correa de polipropileno antimicrobiana
    A515XXS D
    Guantes de mano reversibles con abertura lateral, cierre tipo cúpula y correa de polipropileno antimicrobiana
    A515XXXL D
    AMBIDEXTROUSREVERSIBLE XXX-LA
    A515XXXL D
    AMBIDEXTROUSREVERSIBLE XXX-LA