/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    specialty gloves

    Malla metálica - guante de malla totalmente cerrado Guante de malla con puño de acero de 17.8 cm en la muñeca y correa autoajustable de acero inoxidable en la parte superior ambidiestro 53331

    Los guantes de malla de acero inoxidable ofrecen lo último en protección contra cortes. Los guantes de malla Honeywell están fabricados con anillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión, soldados individualmente para una máxima resistencia,

    Overview
    La malla metálica de acero inoxidable ofrece un nivel extremo de protección contra cortes. Cada anillo de acero inoxidable se suelda individualmente y se unen 4 anillos para hacer una lámina de fluido de malla. Los guantes tienen 4 anillos unidos en las costuras para una cobertura completa sin huecos en las costuras para que se rompa un punto de la cuchilla. Los guantes están disponibles en diferentes estilos. Los delantales y túnicas también están disponibles en diferentes estilos: variaciones de tamaño y longitud. También están disponibles estilos de titanio, para mayor comodidad y ligereza.

    Los guantes de malla de metal son higiénicos y fáciles de desinfectar: nuestros anillos resisten las grasas y aceites de proceso y se limpian simplemente con agua caliente y jabón.