/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    impact gloves

    Guante de impacto Honeywell RigDog™

    Guante de impacto Honeywell RigDog™

    Overview
    Los guantes resistentes a impactos Honeywell RigDog ofrecen una excelente protección metacarpiana contra impactos y aplastamientos. Los parches de impacto de cloruro de polivinilo (PVC) están colocados ergonómicamente para una protección óptima en petróleo y gas; las aplicaciones de construcción o minería en las que el riesgo de impacto en las manos es alto. RigDog tiene excelentes elementos de seguridad, materiales cómodos y flexibles y un diseño elegante.

    Características y beneficios:
    • El material de PVC (cloruro de polivinilo) moldeado proporciona una excelente protección metacarpiana contra aplastamientos e impactos
    • El material de PVC en los nudillos y los dedos ayuda a proteger contra impactos; el PVC también se coloca en áreas clave de riesgo de raspado para mayor protección
    • El tejido Hi-Viz Spandex se estira fácilmente para flexionarse y ayudar a reducir la fatiga de las manos; el color amarillo brillante permite la identificación visual en entornos con poca luz
    • Los ribetes reflectantes plateados mejoran la visibilidad con poca luz
    • El cierre con lengüeta de velcro permite al usuario apretar o aflojar el puño para un ajuste más cómodo y seguro
    • El patrón Safety-Grip de silicona proporciona al usuario un agarre seguro en entornos húmedos y grasos
    • El guante de cuero sintético cortado y cosido es elegante; con una unión del pulgar reforzada y sin costuras en la palma; lo que proporciona una mayor comodidad al usuario
    • El modelo MPCT1000HD tiene un forro interior polar para mayor protección térmica en temperaturas bajas
    • Totalmente lavable; prolonga la vida útil y ayuda a restringir el crecimiento bacteriano
    • Certificación CE para EN420 y EN3
    Specifications

    Otros

    • Material
      • PVC
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Nivel 3
    • Resistencia a la punción
      • CE 3111 EN388 Nivel 1
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Nivel 1
    • Material de la palma
      • Silicona
    • Patrón de agarre
      • Palma de punto
    • Material de forro
      • Térmico; forro polar
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388

    Otros

    • Material
      • PVC
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Nivel 3
    • Resistencia a la punción
      • CE 3111 EN388 Nivel 1
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Nivel 1
    • Material de la palma
      • Silicona
    • Patrón de agarre
      • Palma de punto
    • Material de forro
      • Térmico; forro polar
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388
    • Material : PVC
    • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Nivel 3
    • Resistencia a la punción : CE 3111 EN388 Nivel 1
    • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Nivel 1
    • Material de la palma : Silicona
    • Patrón de agarre : Palma de punto
    • Material de forro : Térmico; forro polar
    • Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388
    Certificado
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413be - Certificate
    application/pdf 333.83 KB
    1/3/2023
    333.83 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413be - Certificate
    application/pdf 333.83 KB
    1/3/2023
    333.83 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413be - Certificate
    333.83 KB
    1/3/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2342545-10-SP
    2342545-10-SP
    2342555-9-SP
    2342555-9-SP
    MPCT1000HD/10XL
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/10XL
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/11XXL
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/11XXL
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/7S
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/7S
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/8M
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/8M
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/9L
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD/9L
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD11XXL
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente
    MPCT1000HD11XXL
    Sintética NAPalma de silicón negra Spandex transparente