/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    general purpose gloves

    Guantes de trabajo de uso general para venta al menudeo Worknit®

    Guantes Worknit® 85/3729, Guantes de trabajo de uso general Worknit: sin forro, tamaño grande, puño sin cierre, material de nitrilo

    Overview
    Con un forro de algodón pesado, estos guantes de seguridad con refuerzo de nitrilo y banda negra North de Honeywell Worknit proporcionan una valiosa amortiguación y absorben la transpiración para que sus manos se sientan cómodas todo el día. Los guantes de seguridad están hechos de nitrilo duradero, que resiste cortes y abrasiones mejor que la mayoría de los guantes de piel de la palma, pero sigue siendo flexible y fácil de cuidar en la lavadora. El corte tipo pistola, la confección estilo alas de pulgar proporciona una sensación natural y aleja las costuras de las zonas de mayor desgaste, ayuda a prevenir rozaduras e irritación y prolonga la vida útil de los guantes de forma significativa. Estos guantes de nitrilo resistentes a los cortes ofrecen un excelente agarre en seco, ayudando a evitar que las prendas lisas y resbaladizas se deslicen por los dedos.
    • El nitrilo no contiene alérgenos y proporciona mejor resistencia a los enganches, abrasiones, perforaciones, solventes, cáusticos y grasas animales que el látex de hule natural soportado, vinilo o neopreno
    • Corte de pistola, construcción con forma de alas que mantiene las costuras alejadas de las zonas de mayor desgaste, prolonga la vida útil del guante y mejora la comodidad del trabajador, excelente agarre en seco para un manejo más seguro
    • Confección con refuerzo: forro de algodón grueso que proporciona amortiguación y absorbe la transpiración para mantener las manos cómodas y secas, específico para la mano izquierda/derecha para un mejor ajuste
    • Cumple con la prueba de abrasión ANSI/ISEA 105 - ASTMD3389-05, prueba de corte ASTMF1790-97, EN388, aprobado por EN420, norma OSHA -29 CFR 1915.157
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57002
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57002
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57003
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57003
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57004
    GLOVE WORKHD STRP SON MEN XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57004
    GLOVE WORKHD STRP SON MEN XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main