general purpose gloves
Vertigo Black PU C & G A
RECOMMENDATIONS Fine handling in a dry environment. ADVANTAGES Exceptional dexterity and breathability. Without silicone.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Assembly and electrical components (semi-conductors, microprocessors).
• Separation of small items (household appliances, automotive industry, nuts and bolts).
• Electronic.
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2132251
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Material de recubrimiento
- PU
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Negro
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 260
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 2132251
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2132251
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Material de recubrimiento
- PU
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Negro
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 260
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 2132251
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Fibra : Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2132251
- Material y acabado del revestimiento : PU
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Material de recubrimiento : PU
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento : Liso
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
- Colores de los guantes : Negro
- Material de soporte : Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm) : 260
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : 2132251
- Número de capas : Una sola capa
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Categorías CE : Categoría 2
- Otras normas : Categoría CE
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Riesgos : Mecánico, Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión