general purpose gloves
Tricoton Ultra Light
Guante de punto ligero de algodón 100
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Comfort: The knitting technique helps to obtain a glove that conforms snugly to the hand and provides good dexterity. The glove offers maximum comfort and added sturdiness.
Made of 100% cotton, this glove is tolerated perfectly well by the skin and limits the absorption of perspiration. Well suited as an underglove.
The tight knit gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt, and offers a good touch.
Hygiene: Its light colour enhances the glove's hygiene and cleanliness properties.
Otros
- Fibra
- Algodón
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- RGT350
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Montaje de pequeños objetos., Acabado, Hospitality, Industria, Logística, Fabricación, Almacenamiento y Almacén
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Colores de los guantes
- Beige
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 230
- Familia de guantes
- Guantes de punto no recubiertos
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- RGT350T
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 1
- Otras normas
- Categoría CE
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Líquido
Otros
- Fibra
- Algodón
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- RGT350
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Montaje de pequeños objetos., Acabado, Hospitality, Industria, Logística, Fabricación, Almacenamiento y Almacén
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Colores de los guantes
- Beige
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 230
- Familia de guantes
- Guantes de punto no recubiertos
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- RGT350T
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 1
- Otras normas
- Categoría CE
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Líquido
- Fibra : Algodón
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : RGT350
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Montaje de pequeños objetos., Acabado, Hospitality, Industria, Logística, Fabricación, Almacenamiento y Almacén
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Colores de los guantes : Beige
- Material de soporte : Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm) : 230
- Familia de guantes : Guantes de punto no recubiertos
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : RGT350T
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Categorías CE : Categoría 1
- Otras normas : Categoría CE
- Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10
- Riesgos : Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión