general purpose gloves
RewoMech 640
RewoMech 640
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
> metal and plastics processing
> metalworking and mechanical engineering
> automotive and supply industry
> cleaning and maintenance
> metal processing
> assembly and transportation works
> working with oily and wet parts
Qualities and advantages
> breathable arti cial leather
> no material hardening
> absorbent surface profile for a sure grip
> very good fit
> good dexterity
> high economic efficiency due to reusability after washing
Features
> washable
> free from Chromate VI
> terry cloth material for sweat absorption
> Velcro® fastener for a sure glove fit
> also available as cut/puncture resistant glove art. 646
Otros
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 641
- Ubicación de los elementos de cuero
- Cuero de palma
- Tipo de soporte textil (cut/sewn)
- Poliéster
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 215
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Característica del puño
- Puño de velcro
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Tipo de guante mecánico
- Corte y costura
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Material de soporte
- Piel sintética, Tejido
- Longitud (mm) (mm)
- 215-270
- Familia de guantes
- Guantes recubierto cortados y cosidos
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0640141E
- Acabado interior
- Sin polvo
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Forro de fibra
- Sintético
- Espesor (inch)
- 0.0276
- Categorías CE
- Categoría 2
- ANSI-ISEA 105
- Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 0,7 ± 0,10
- Beneficios
- Sin cromo
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11, 12
Otros
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 641
- Ubicación de los elementos de cuero
- Cuero de palma
- Tipo de soporte textil (cut/sewn)
- Poliéster
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 215
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Característica del puño
- Puño de velcro
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Tipo de guante mecánico
- Corte y costura
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Material de soporte
- Piel sintética, Tejido
- Longitud (mm) (mm)
- 215-270
- Familia de guantes
- Guantes recubierto cortados y cosidos
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0640141E
- Acabado interior
- Sin polvo
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Forro de fibra
- Sintético
- Espesor (inch)
- 0.0276
- Categorías CE
- Categoría 2
- ANSI-ISEA 105
- Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 0,7 ± 0,10
- Beneficios
- Sin cromo
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Riesgos : Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 641
- Ubicación de los elementos de cuero : Cuero de palma
- Tipo de soporte textil (cut/sewn) : Poliéster
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm) : 215
- Longitud máxima (mm) (mm) : 270
- Característica del puño : Puño de velcro
- Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Tipo de guante mecánico : Corte y costura
- Colores de los guantes : Negro, Gris
- Material de soporte : Piel sintética, Tejido
- Longitud (mm) (mm) : 215-270
- Familia de guantes : Guantes recubierto cortados y cosidos
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : 0640141E
- Acabado interior : Sin polvo
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Forro de fibra : Sintético
- Espesor (inch) : 0.0276
- Categorías CE : Categoría 2
- ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
- Otras normas : Categoría CE
- Grosor (mm) : 0,7 ± 0,10
- Beneficios : Sin cromo
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11, 12
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión