/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    general purpose gloves

    RewoCold 644

    RewoCold 644

    Overview
    Application
    > metal and plastics processing
    > metalworking and mechanical engineering
    > automotive and supply industry
    > cleaning and maintenance
    > metal processing
    > assembly and transportation works
    > working with oily and wet parts

    Qualities and advantages
    > breathable arti­ cial leather
    > no material hardening
    > absorbent surface profile for a sure grip
    > short-term cold protection down to -20 °C
    > very good ­ fit
    > good dexterity
    > high economic e ciency due to reusability after washing

    Features
    > washable
    > free from Chromate VI
    > terry cloth material for sweat absorption
    > cuff for quick donning and doffing
    > with one-sided moisture barrier
    > with warming fleece inlay
    Specifications

    Otros

    • Espesor
      • Superior a 1 mm
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 644
    • EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI))
      • X1X
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Frío
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 250
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Característica del puño
      • Puño abierto cosido con elástico
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Almacenamiento y Almacén, Telecomunicación, Almacenamiento, Utilidades, Industria eólica, Industria de la madera
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Material de refuerzo
      • Piel sintética
    • Material de soporte
      • Piel sintética, Tejido
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250 - 310
    • Familia de guantes
      • Guantes cortados y cosidos palma de piel sintética / dorso textil
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0644141V
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante específico
    • Espesor (inch)
      • 0.0708
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,8 ± 0,15
    • Beneficios
      • Sin cromo, Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Frío

    Otros

    • Espesor
      • Superior a 1 mm
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 644
    • EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI))
      • X1X
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Frío
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 250
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Característica del puño
      • Puño abierto cosido con elástico
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Almacenamiento y Almacén, Telecomunicación, Almacenamiento, Utilidades, Industria eólica, Industria de la madera
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Material de refuerzo
      • Piel sintética
    • Material de soporte
      • Piel sintética, Tejido
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250 - 310
    • Familia de guantes
      • Guantes cortados y cosidos palma de piel sintética / dorso textil
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0644141V
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante específico
    • Espesor (inch)
      • 0.0708
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,8 ± 0,15
    • Beneficios
      • Sin cromo, Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Frío
    • Espesor : Superior a 1 mm
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 644
    • EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI)) : X1X
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos : Frío
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 250
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 310
    • Característica del puño : Puño abierto cosido con elástico
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Almacenamiento y Almacén, Telecomunicación, Almacenamiento, Utilidades, Industria eólica, Industria de la madera
    • Tipo de guante mecánico : Corte y costura
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Material de refuerzo : Piel sintética
    • Material de soporte : Piel sintética, Tejido
    • Longitud (mm) (mm) : 250 - 310
    • Familia de guantes : Guantes cortados y cosidos palma de piel sintética / dorso textil
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 0644141V
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante específico
    • Espesor (inch) : 0.0708
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 1,8 ± 0,15
    • Beneficios : Sin cromo, Absorbe el sudor
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
    • Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Frío