general purpose gloves
PU 1st Grey
Guante de poliamida con revestimiento de PU en la palma, gris
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity. Maximum wearing comfort and increased strength.
- The dense mesh structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees good tactile sensitivity.
- Ventilated back of the hand and PU coating for optimum glove breathability.
- The polyurethane-coated polyamide offers good abrasion and tear resistance.
- The PU coating ensures a good grip, even on oily parts.
- The lint-free polyamide is suitable for precision assembly work.
- Silicone-free - suitable for use in painting areas.
- Thanks to the dark colour, it is less sensitive to dirt and has a longer service life.
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2100451
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 225
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Material de recubrimiento
- PU
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Telecomunicación, Almacenamiento, Deposito de basura
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Gris
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 225-270
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Beneficios
- Sin silicona
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2100451
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 225
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Material de recubrimiento
- PU
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Telecomunicación, Almacenamiento, Deposito de basura
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Gris
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 225-270
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Beneficios
- Sin silicona
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Fibra : Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2100451
- Material y acabado del revestimiento : PU
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm) : 225
- Longitud máxima (mm) (mm) : 270
- Material de recubrimiento : PU
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Telecomunicación, Almacenamiento, Deposito de basura
- Acabado del recubrimiento : Liso
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
- Colores de los guantes : Gris
- Material de soporte : Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm) : 225-270
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Tipo de producto : Guante
- Número de capas : Una sola capa
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Categorías CE : Categoría 2
- Otras normas : Categoría CE
- Beneficios : Sin silicona
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión