/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    general purpose gloves

    Polytril NBR 3/4

    protección de manos / Polytril NBR 3/4

    Overview
    protección de manos / Polytril NBR 3/4
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232272N
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232272N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • El puño está recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en el puño
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 235
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 275
    • Longitud (mm) (mm)
      • 255
    • Grosor (mm)
      • 0,95
    • Fibra
      • Poliéster
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch)
      • 0.0374
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232272N
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232272N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • El puño está recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en el puño
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 235
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 275
    • Longitud (mm) (mm)
      • 255
    • Grosor (mm)
      • 0,95
    • Fibra
      • Poliéster
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch)
      • 0.0374
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2232272N
    • Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2232272N
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : El puño está recubierto
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Ajuste en el puño
    • Material y acabado del revestimiento : Nitrilo liso
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Líquidos admitidos : Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 235
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 275
    • Longitud (mm) (mm) : 255
    • Grosor (mm) : 0,95
    • Fibra : Poliéster
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch) : 0.0374
    • Colores de los guantes : Negro
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento : Liso
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
    2232272N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3
    2232272N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-3