general purpose gloves
Perfect Poly™ Skin
Guante de punto de poliamida muy ligero con revestimiento de PU en la palma, azul/gris
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Tipo de Producto
- 2400260
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2400260
- Otras normas
- Categoría CE, UKCA
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PU
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 215
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 250
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Fibra
- Poliamida
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Colores de los guantes
- Gris, Azul
- Categorías CE
- Categoría 2
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Montaje de pequeños objetos., Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Protección del producto
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Tipo de Producto
- 2400260
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2400260
- Otras normas
- Categoría CE, UKCA
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PU
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 215
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 250
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Fibra
- Poliamida
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Colores de los guantes
- Gris, Azul
- Categorías CE
- Categoría 2
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Montaje de pequeños objetos., Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Protección del producto
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Acabado del recubrimiento : Liso
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Tipo de Producto : 2400260
- Tamaño : 7, 8, 9, 10
- Riesgos : Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2400260
- Otras normas : Categoría CE, UKCA
- Número de capas : Una sola capa
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Material y acabado del revestimiento : PU
- Material de soporte : Fibra de trama
- Material de recubrimiento : PU
- Longitud mínima (mm) (mm) : 215
- Longitud máxima (mm) (mm) : 250
- Longitud (mm) (mm) : 235
- Fibra : Poliamida
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Colores de los guantes : Gris, Azul
- Categorías CE : Categoría 2
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Montaje de pequeños objetos., Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Protección del producto
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión