/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose gloves

    Perfect Poly Grey

    Guante ligero de punto de poliamida con revestimiento de PU en la palma, gris

    Overview
    Grey polyamide knitted glove with grey polyurethane palm coating. The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity. Maximum comfort and increased strength. The dense structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and provides good tactile sensitivity. Ventilated back of the hand and PU coating for optimum glove breathability. Resistance: The polyurethane-coated polyamide offers good resistance to abrasion and tearing. The PU coating provides good grip in dry or slightly oily working environments. Safety: The non-linting polyamide is suitable for precision assembly. Silicone and impression-free for use in painting areas. Hygiene: Thanks to the dark colour, it is less sensitive to dirt and can be used over longer periods of time in dirty environments.
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2400250
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 215
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 265
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 2400250
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Beneficios
      • Sin silicona
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido

    Otros

    • Fibra
      • Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2400250
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 215
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 265
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 2400250
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Beneficios
      • Sin silicona
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Fibra : Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2400250
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 215
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 265
    • Material de recubrimiento : PU
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Colores de los guantes : Gris
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 240
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 2400250
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Otras normas : Categoría CE
    • Beneficios : Sin silicona
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list