/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose gloves

    NorthFlex Oil Grip™ - NF35

    NorthFlex Oil Grip™ - NF35

    Overview
    Características y beneficios:
    • El revestimiento de nitrilo tiene un revestimiento de microacabado para proporcionar un agarre excepcional a los objetos en aplicaciones aceitosas.
    • La carcasa de nailon ligero de calibre 13 es verde: el revestimiento de nitrilo es negro: oculta la suciedad y la mugre para un uso más prolongado.
    • Muñequera de tejido: posterior abierto para mayor ventilación.
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Nailon
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Color del revestimiento
      • Verde
    • Color de revestimiento
      • Verde; negro
    • Tipo de revestimiento
      • Forro de nailon verde sin costuras.
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Nitrilo
    • Patrón de agarre
      • El revestimiento de nitrilo tiene un revestimiento de microacabado para proporcionar un agarre excepcional a los objetos en aplicaciones aceitosas.
    • Material de forro
      • Nailon
    • Estilo de costura
      • Sin costuras
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estándares
      • Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388; EN420

    Otros

    • Material
      • Nailon
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Color del revestimiento
      • Verde
    • Color de revestimiento
      • Verde; negro
    • Tipo de revestimiento
      • Forro de nailon verde sin costuras.
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Nitrilo
    • Patrón de agarre
      • El revestimiento de nitrilo tiene un revestimiento de microacabado para proporcionar un agarre excepcional a los objetos en aplicaciones aceitosas.
    • Material de forro
      • Nailon
    • Estilo de costura
      • Sin costuras
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estándares
      • Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388; EN420
    • Material : Nailon
    • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción : EN388
    • Color del revestimiento : Verde
    • Color de revestimiento : Verde; negro
    • Tipo de revestimiento : Forro de nailon verde sin costuras.
    • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma : Nitrilo
    • Patrón de agarre : El revestimiento de nitrilo tiene un revestimiento de microacabado para proporcionar un agarre excepcional a los objetos en aplicaciones aceitosas.
    • Material de forro : Nailon
    • Estilo de costura : Sin costuras
    • Estilo de puño : Tejido
    • Estándares : Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388; EN420
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
    NF35/11XXL
    Guante Honeywell tejido con agarre para aceite: de poliamida verde Recubrimiento de nitrilo micro acabado negro en la palma y yemas de los dedos Muñeca tejida con elástico. Talla 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35/11XXL
    Guante Honeywell tejido con agarre para aceite: de poliamida verde Recubrimiento de nitrilo micro acabado negro en la palma y yemas de los dedos Muñeca tejida con elástico. Talla 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35/8M
    Guante Honeywell tejido con agarre para aceite: de poliamida verde Recubrimiento de nitrilo micro acabado negro en la palma y yemas de los dedos Muñeca tejida con elástico. Talla 8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35/8M
    Guante Honeywell tejido con agarre para aceite: de poliamida verde Recubrimiento de nitrilo micro acabado negro en la palma y yemas de los dedos Muñeca tejida con elástico. Talla 8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35/9L
    Guante Honeywell tejido con agarre para aceite: de poliamida verde Recubrimiento de nitrilo micro acabado negro en la palma y yemas de los dedos Muñeca tejida con elástico. Talla 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35/9L
    Guante Honeywell tejido con agarre para aceite: de poliamida verde Recubrimiento de nitrilo micro acabado negro en la palma y yemas de los dedos Muñeca tejida con elástico. Talla 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/10XL
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/10XL
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/11XXL
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO TALLA 11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/11XXL
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO TALLA 11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/8M
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/8M
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/9L
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO TALLA 7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL
    NF35F/9L
    AGARRE PARA ACEITE TOTALMENTE RECUBIERTO TALLA 7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46940_NF35-10XL