general purpose gloves
KarboTECT 954
KarboTECT 954
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Application:
• Metal working and processing
• Metal foundries
• Working arround hot machines
Advantages:
• Excellent heat insulation
• Radiant heat protection up to 1000°C (only Ref. 947 +)
• Leather cuff for additional forearm protection (Ref. 954)
Otros
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Tipo de Producto
- 0954191X
- Tamaño
- 7, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Calor, Líquido, Alimento
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 954
- Perímetro de la norma alimentaria␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 390
- Fibra
- Aramida, Carbono, Fibra de lana
- Colores de los guantes
- Negro, Amarillo, Naranja
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño largo, Brazalete de cuero
- Beneficios
- Puño largo (>290 mm)
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria alimenticia, Industria de alimentos y bebidas, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería
- Alimentaria Europa
- sí
Otros
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Tipo de Producto
- 0954191X
- Tamaño
- 7, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Calor, Líquido, Alimento
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 954
- Perímetro de la norma alimentaria␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 390
- Fibra
- Aramida, Carbono, Fibra de lana
- Colores de los guantes
- Negro, Amarillo, Naranja
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño largo, Brazalete de cuero
- Beneficios
- Puño largo (>290 mm)
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria alimenticia, Industria de alimentos y bebidas, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería
- Alimentaria Europa
- sí
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Tipo de Producto : 0954191X
- Tamaño : 7, 9, 10
- Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido, Alimento
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 954
- Perímetro de la norma alimentaria␣ : (UE) 10/2011 (plástico)
- Otras normas : Categoría CE
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
- Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Material de soporte : Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm) : 390
- Fibra : Aramida, Carbono, Fibra de lana
- Colores de los guantes : Negro, Amarillo, Naranja
- Categorías CE : Categoría 3
- Característica del puño : Puño largo, Brazalete de cuero
- Beneficios : Puño largo (>290 mm)
- Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria alimenticia, Industria de alimentos y bebidas, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería
- Alimentaria Europa : sí
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión