/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    general purpose gloves

    Green Welding Plus

    Guante de soldadura de serraje, palma reforzada, totalmente forrado, costuras de Kevlar, longitud: 34 cm, verde/amarillo, tipo A

    Overview
    Features & Benefits:
    • Gunn cut, attached thumb
    • Hand completely lined with insulating material
    • Leather reinforcement in palm and between thumb and index finger
    • Cuff lined with canvas
    • Sewn with Kevlar® thread
    • Palm yellow, back and cuff green
    • 140 mm long cuff
    • Leather thickness only 1.3 mm

    • Wearing comfort: The American Gunn cut with wing thumb and the flexible materials give the glove its anatomical shape and high wearing comfort.
    • Durability: Heat-treated split leather for excellent resistance to contact and radiant heat. The lining with complex insulating material enhances thermal protection. The reinforcements on the palm and thumb made of split leather increase the durability of the glove. The processing with Kevlar® thread ensures heat and wear-resistant seams and improved heat insulation.
    • Safety: The split leather cuff protects a large part of the forearm from mechanical hazards.
    Specifications

    Otros

    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2000042
    • Ubicación de los elementos de cuero
      • Todo cuero
    • Localización de refuerzos (Beta)
      • Palma, Pinzas de índice pulgar
    • EN 12477:2005 Tipo de soldadura
      • Tipo A
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Soldadura
    • Acabado de cuero en la palma
      • Serraje
    • Característica del puño
      • Brazalete de cuero
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Industrias de soldadura, Soldadura
    • Acabado de cuero en dorso
      • Serraje
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Colores de los guantes
      • Verde, Amarillo
    • Material de soporte
      • Pieles
    • Longitud (mm) (mm)
      • 340
    • Familia de guantes
      • Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
    • Acabado del cuero
      • Cuero Partido
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 2000042
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante específico
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Tipo de piel
      • Bovino
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor, EN12477
    • Tamaño
      • 9, 10

    Otros

    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2000042
    • Ubicación de los elementos de cuero
      • Todo cuero
    • Localización de refuerzos (Beta)
      • Palma, Pinzas de índice pulgar
    • EN 12477:2005 Tipo de soldadura
      • Tipo A
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Soldadura
    • Acabado de cuero en la palma
      • Serraje
    • Característica del puño
      • Brazalete de cuero
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Industrias de soldadura, Soldadura
    • Acabado de cuero en dorso
      • Serraje
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Colores de los guantes
      • Verde, Amarillo
    • Material de soporte
      • Pieles
    • Longitud (mm) (mm)
      • 340
    • Familia de guantes
      • Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
    • Acabado del cuero
      • Cuero Partido
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 2000042
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante específico
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Tipo de piel
      • Bovino
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor, EN12477
    • Tamaño
      • 9, 10
    • Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2000042
    • Ubicación de los elementos de cuero : Todo cuero
    • Localización de refuerzos (Beta) : Palma, Pinzas de índice pulgar
    • EN 12477:2005 Tipo de soldadura : Tipo A
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos : Soldadura
    • Acabado de cuero en la palma : Serraje
    • Característica del puño : Brazalete de cuero
    • Aplicaciones de Honeywell : Construcción y edificación, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Industrias de soldadura, Soldadura
    • Acabado de cuero en dorso : Serraje
    • Tipo de guante mecánico : Corte y costura
    • Colores de los guantes : Verde, Amarillo
    • Material de soporte : Pieles
    • Longitud (mm) (mm) : 340
    • Familia de guantes : Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
    • Acabado del cuero : Cuero Partido
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 2000042
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante específico
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Tipo de piel : Bovino
    • Otras normas : Categoría CE
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor, EN12477
    • Tamaño : 9, 10
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list