/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    general purpose gloves

    Propósito general 5

    Propósito general 5

    Overview

    Combining comfort, protection and ergonomics for user safety, designing gloves suited for all uses in a work environment demonstrates our commitment towards maximum user safety.

    Specifications

    Otros

    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • T4700P
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Algodón
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Característica del puño
      • Puño tejido añadido
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Nivel de recubrimiento
      • El puño está recubierto
    • Colores de los guantes
      • blanco, Amarillo
    • Material de soporte
      • Tejido
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250 mm
    • Familia de guantes
      • Guantes recubierto cortados y cosidos
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10

    Otros

    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • T4700P
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Algodón
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Característica del puño
      • Puño tejido añadido
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Nivel de recubrimiento
      • El puño está recubierto
    • Colores de los guantes
      • blanco, Amarillo
    • Material de soporte
      • Tejido
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250 mm
    • Familia de guantes
      • Guantes recubierto cortados y cosidos
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : T4700P
    • Material y acabado del revestimiento : Espuma de nitrilo
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn) : Algodón
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Textura del revestimiento : Espuma
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Característica del puño : Puño tejido añadido
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico : Corte y costura
    • Nivel de recubrimiento : El puño está recubierto
    • Colores de los guantes : blanco, Amarillo
    • Material de soporte : Tejido
    • Longitud (mm) (mm) : 250 mm
    • Familia de guantes : Guantes recubierto cortados y cosidos
    • Tipo de producto : Guante
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Otras normas : Categoría CE
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : 7, 8, 9, 10
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
    50166791BX
    50166791BX
    NF14/10XLV
    ALGPOLI AZULGOMA XGDE VEND
    NF14/10XLV
    ALGPOLI AZULGOMA XGDE VEND
    NF14/7SV
    ALGPOLI AZULGOMA CH VEND
    NF14/7SV
    ALGPOLI AZULGOMA CH VEND
    NF14/8MV
    ALGPOLI AZULGOMA MED VEND
    NF14/8MV
    ALGPOLI AZULGOMA MED VEND
    NF14/9LV
    ALGPOLI AZULGOMA GDE VEND
    NF14/9LV
    ALGPOLI AZULGOMA GDE VEND
    NF14/9LY
    MUESTRA DE ALGODÓNPOLI CON RECUBRIMIENTO DE HULE L
    NF14/9LY
    MUESTRA DE ALGODÓNPOLI CON RECUBRIMIENTO DE HULE L