general purpose gloves
GemoMech 665+
GemoMech 665+
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 665
- Material y acabado del revestimiento
- Espuma de nitrilo
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Textura del revestimiento
- Espuma
- Material de recubrimiento
- Nitrilo
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 240
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0665941E
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Material Tacos
- Tacos de nitrilo
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 665
- Material y acabado del revestimiento
- Espuma de nitrilo
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Textura del revestimiento
- Espuma
- Material de recubrimiento
- Nitrilo
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 240
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0665941E
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Material Tacos
- Tacos de nitrilo
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Fibra : Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 665
- Material y acabado del revestimiento : Espuma de nitrilo
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Textura del revestimiento : Espuma
- Material de recubrimiento : Nitrilo
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
- Colores de los guantes : Negro, Gris
- Material de soporte : Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm) : 240
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : 0665941E
- Número de capas : Una sola capa
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Material Tacos : Tacos de nitrilo
- Categorías CE : Categoría 2
- Otras normas : Categoría CE
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión