/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose gloves

    FlexMech 663

    FlexMech 663

    Overview
    Areas of application
    > Automotive industry and suppliers
    > Industry
    > Warehouse and logistics
    > Maintenance
    > Handling of thin parts

    Properties and advantages
    > high mechanical strength
    > Good ergonomic fit
    > High wearing comfort for long and fatigue-free work
    > Good breathability and grip
    > very good sensitivity

    Special features
    > Silicone-free
    > washable and therefore economical to use
    > Oeko-Tex® certified - gentle to the skin and the environment
    > longer life due to dark colour
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 066341E
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 663
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 066341E
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 663
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 066341E
    • Textura del revestimiento : Espuma
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 663
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : Espuma de nitrilo
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Longitud (mm) (mm) : 250
    • Fibra : Poliamida
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano