general purpose gloves
DexPure 801-21
DexPure 801-21
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.APPLICATIONS
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante ajustado
- Desechable
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Tipo de Producto
- 4580121
- Tipo C
- KP
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Líquido, Microorganismo, Ambiente Medico, Alimento
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 4580121
- Perímetro de la norma alimentaria␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Otras normas
- Categoría CE, EN 455
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Material de recubrimiento
- Látex
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 250
- Grosor (mm)
- 0,08
- Familia de guantes
- Guantes impermeables desechables sin polvo
- Espesor (inch)
- 0.0032
- Espesor
- Inferior a 0,1 mm
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN374: combinación letras de productos químicos
- K (Sosa cáustica 40 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %)
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- K, P
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- Colores de los guantes
- blanco
- Categorías CE
- Categoría 3
- Aplicaciones de Honeywell
- Industria química, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Laboratorios, Servicio médico, industria petroquímica, Industria farmacéutica, Primer respondedor
- Alimentaria Europa
- sí
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado interior
- Sin polvo
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante ajustado
- Desechable
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Tipo de Producto
- 4580121
- Tipo C
- KP
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Líquido, Microorganismo, Ambiente Medico, Alimento
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 4580121
- Perímetro de la norma alimentaria␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Otras normas
- Categoría CE, EN 455
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Material de recubrimiento
- Látex
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 250
- Grosor (mm)
- 0,08
- Familia de guantes
- Guantes impermeables desechables sin polvo
- Espesor (inch)
- 0.0032
- Espesor
- Inferior a 0,1 mm
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN374: combinación letras de productos químicos
- K (Sosa cáustica 40 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %)
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- K, P
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- Colores de los guantes
- blanco
- Categorías CE
- Categoría 3
- Aplicaciones de Honeywell
- Industria química, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Laboratorios, Servicio médico, industria petroquímica, Industria farmacéutica, Primer respondedor
- Alimentaria Europa
- sí
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado interior
- Sin polvo
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guante ajustado : Desechable
- Tipo de guante : Guante estanco
- Tipo de Producto : 4580121
- Tipo C : KP
- Textura del revestimiento : Rugoso
- Tamaño : 7, 8, 9, 10
- Riesgos : Líquido, Microorganismo, Ambiente Medico, Alimento
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 4580121
- Perímetro de la norma alimentaria␣ : (UE) 10/2011 (plástico)
- Otras normas : Categoría CE, EN 455
- Número de capas : Una sola capa
- Normas EN : EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
- Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento : Látex con textura adherente
- Material de recubrimiento : Látex
- Líquidos admitidos : Agua
- Longitud (mm) (mm) : 250
- Grosor (mm) : 0,08
- Familia de guantes : Guantes impermeables desechables sin polvo
- Espesor (inch) : 0.0032
- Espesor : Inferior a 0,1 mm
- EN374: mezcla Microorganismos : sí
- EN374: combinación letras de productos químicos : K (Sosa cáustica 40 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %)
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : K, P
- EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
- Colores de los guantes : blanco
- Categorías CE : Categoría 3
- Aplicaciones de Honeywell : Industria química, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Laboratorios, Servicio médico, industria petroquímica, Industria farmacéutica, Primer respondedor
- Alimentaria Europa : sí
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado interior : Sin polvo
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión