/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose gloves

    Camapur Comfort 627 +

    Guante anticorte recubierto de PU, gris/negro, dorso de la mano libre

    Overview
    The seamlessly knitted Dyneema glove with PU palm coating offers good cut protection and high wearing comfort.
    • Good tactile sensitivity
    • Secure grip, e.g. for lightly oiled parts
    • Secure wrist closure
    • Moisture-repellent
    • Size recognisable from the piping - available in sizes 6 to 12
    • Dark grey for low susceptibility to dirt
    • Areas of application include: Assembly work with medium risk of cuts, sheet metal processing, processing of plastic profiles
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Dyneema, Lycra, Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 627+
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 220
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 285
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0627841E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Espesor (inch)
      • 0.0433
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,1
    • Beneficios
      • Sin silicona
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido

    Otros

    • Fibra
      • Dyneema, Lycra, Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 627+
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 220
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 285
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0627841E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Espesor (inch)
      • 0.0433
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,1
    • Beneficios
      • Sin silicona
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Fibra : Dyneema, Lycra, Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 627+
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 220
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 285
    • Material de recubrimiento : PU
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 250
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 0627841E
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Espesor (inch) : 0.0433
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 1,1
    • Beneficios : Sin silicona
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos : Mecánico, Líquido