/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    general purpose gloves

    Camapur Comfort 625

    Guante de poliamida antiestático recubierto de PU

    Overview
    Camapur® Comfort antistatic 625 is a polyamide textile woven glove with a copper thread and a polyurethane coating. It fulfills the requirements of EN 16350:2014-07 for protective gloves against electrostatic hazards.
    Camapur® Comfort antistatic 625 convinces due to its elegant fit: high dexterity and excellent touch sensitivity.

    QUALITIES & ADVANTAGESADVANTAGES:
    • Very breathable
    • Excellent fit
    • Very good sensitivity
    • Safe grip for oil-wetted parts
    • Roughened PU coating

    FEATURES:
    • Fulfills the requirements of EN 16350:2014 2014-07 for protective gloves against electrostatic hazards: volume resistance < 1 x 10⁸ Ω; test atmosphere: air temperature (23 ±1) °C, relative humidity (25 ±5) %
    • Marked according to size by different colours on the wristband
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 0625941E
    • Textura del revestimiento
      • Rugoso
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 625+
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Propiedades disipativas, Resistencia (ohm)
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Fibra
      • Fibra de cobre, Nylon
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Colores de los guantes
      • blanco, Beige
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Sensible al tacto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, Industria, Fabricación, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 0625941E
    • Textura del revestimiento
      • Rugoso
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 625+
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Propiedades disipativas, Resistencia (ohm)
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Fibra
      • Fibra de cobre, Nylon
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Colores de los guantes
      • blanco, Beige
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Sensible al tacto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, Industria, Fabricación, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 0625941E
    • Textura del revestimiento : Rugoso
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 625+
    • Propiedades disipativas : EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, Propiedades disipativas, Resistencia (ohm)
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento : PU
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 230
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 270
    • Longitud (mm) (mm) : 240
    • Fibra : Fibra de cobre, Nylon
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX) : sí
    • Colores de los guantes : blanco, Beige
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Propiedades disipativas, Sensible al tacto
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria electrónica, Industria, Fabricación, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano