general purpose gloves
Camapur Comfort 619 +
Camapur Comfort 619 +
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
> Assembly work
> Electronic industry
> Precision engineering
> Automotive industry and suppliers
> Product protection
> Metal and plastic processing
> Warehousing and order picking
Features and benefits
> excellent fit
> very good sensitivity
> high breathability
> high mechanical load capacity
> very good grip on greasy and oily parts
> allows fatigue-free working
Special features
> washable
> size can be identified by the pipework
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 619+
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Material de recubrimiento
- PU
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- blanco, Gris
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 240
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0619941E
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Espesor (inch)
- 0.0354
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 0,9
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
Otros
- Fibra
- Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 619+
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Material de recubrimiento
- PU
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- blanco, Gris
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 240
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0619941E
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Espesor (inch)
- 0.0354
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 0,9
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Fibra : Poliamida
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 619+
- Material y acabado del revestimiento : PU
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Material de recubrimiento : PU
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
- Acabado del recubrimiento : Liso
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
- Colores de los guantes : blanco, Gris
- Material de soporte : Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm) : 240
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : 0619941E
- Número de capas : Una sola capa
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Espesor (inch) : 0.0354
- Categorías CE : Categoría 2
- Otras normas : Categoría CE
- Grosor (mm) : 0,9
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10
- Riesgos : Mecánico, Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión