/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose gloves

    Camapur Comfort 617+

    Guante de poliamida con puntas de los dedos recubiertas de PU, blanco

    Overview
    El fino guante de poliamida con puntas de los dedos recubiertas de PU permite manipular las piezas más pequeñas con una sensibilidad extremadamente buena y el máximo confort.
    • Excelente ajuste
    • Muy buena sensibilidad
    • Alta transpirabilidad
    • Permite trabajar sin fatiga
    • Talla indicada mediante ribete
    • Gran rentabilidad gracias a la posibilidad de llevarlo en ambas manos
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Poliamida
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 0617941E
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 617+
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La punta de los dedos está recubierta
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 195
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud (mm) (mm)
      • 215
    • Grosor (mm)
      • 1,0
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch)
      • 0.0393
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria, Fabricación, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Poliamida
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 0617941E
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 617+
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La punta de los dedos está recubierta
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 195
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud (mm) (mm)
      • 215
    • Grosor (mm)
      • 1,0
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch)
      • 0.0393
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria, Fabricación, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn) : Poliamida
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 0617941E
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 617+
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : La punta de los dedos está recubierta
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento : PU
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 195
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 230
    • Longitud (mm) (mm) : 215
    • Grosor (mm) : 1,0
    • Fibra : Poliamida
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch) : 0.0393
    • Colores de los guantes : blanco
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria, Fabricación, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano