/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose gloves

    Camapur Comfort 616+

    Guante de punto de poliamida con revestimiento de PU, blanco, dorso de la mano libre

    Overview
    A pesar del fino revestimiento, el tejido de poliamida consigue una buena resistencia mecánica y garantiza al mismo tiempo un alto nivel de sensibilidad. El guante impresiona por su elegante ajuste. El revestimiento de PU le confiere un excelente agarre, incluso con objetos y actividades aceitosos y resbaladizos.
    • Excelente ajuste
    • Muy buena sensibilidad
    • Alta transpirabilidad
    • Buena resistencia mecánica
    • Muy buen agarre en piezas grasientas y aceitosas
    • Permite trabajar sin fatiga
    • Tamaño reconocible por el ribete
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 616+
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 215
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0616941E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Espesor (inch)
      • 0.0393
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,0
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido

    Otros

    • Fibra
      • Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 616+
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 215
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0616941E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Espesor (inch)
      • 0.0393
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,0
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Fibra : Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 616+
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 215
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 270
    • Material de recubrimiento : PU
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Colores de los guantes : blanco
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 240
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 0616941E
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Espesor (inch) : 0.0393
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 1,0
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido