general purpose gloves
Cama Iso 690+
Cama Iso 690+
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
> for winter use by local, district, regional and national services
> drilling platforms
> waste disposal
> deep-sea shery
> working and operating machines in cold areas
> gardening and agriculture
> preparation of ski-slopes
Qualities and advantages
> short-term cold protection down. to -20 °C
> high wearing comfort by fleece inlay
> very durable
> good grip by roughened palm
> good dexterity
> high mechanical resistance
Features
> sure grip when handling wet parts due to roughened/profiled surface
> waterproof
> cone-shaped cuff design
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guantes específicos
- Frío
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante específico
- Tipo de Producto
- 0690111X
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Frío
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 690+
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- PVC con textura adherente
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PVC
- Líquidos admitidos
- Agua y aceite
- Longitud (mm) (mm)
- 300
- Grosor (mm)
- 3.5
- Fibra
- Acrílico
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Espesor (inch)
- 0.1376
- Espesor
- Superior a 1 mm
- EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI))
- 021
- Colores de los guantes
- Marrón
- Categorías CE
- Categoría 2
- Característica del puño
- Puño de seguridad grande, Puño largo
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Logística, Industria de petróleo y gas, Deposito de basura, Industria de la madera
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guantes específicos
- Frío
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante específico
- Tipo de Producto
- 0690111X
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Frío
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 690+
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- PVC con textura adherente
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PVC
- Líquidos admitidos
- Agua y aceite
- Longitud (mm) (mm)
- 300
- Grosor (mm)
- 3.5
- Fibra
- Acrílico
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Espesor (inch)
- 0.1376
- Espesor
- Superior a 1 mm
- EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI))
- 021
- Colores de los guantes
- Marrón
- Categorías CE
- Categoría 2
- Característica del puño
- Puño de seguridad grande, Puño largo
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Logística, Industria de petróleo y gas, Deposito de basura, Industria de la madera
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guantes específicos : Frío
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Tipo de guante : Guante específico
- Tipo de Producto : 0690111X
- Textura del revestimiento : Rugoso
- Tamaño : 9, 10
- Riesgos : Mecánico, Líquido, Frío
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 690+
- Otras normas : Categoría CE
- Número de capas : Una sola capa
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
- Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento : PVC con textura adherente
- Material de soporte : Fibra de trama
- Material de recubrimiento : PVC
- Líquidos admitidos : Agua y aceite
- Longitud (mm) (mm) : 300
- Grosor (mm) : 3.5
- Fibra : Acrílico
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Espesor (inch) : 0.1376
- Espesor : Superior a 1 mm
- EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI)) : 021
- Colores de los guantes : Marrón
- Categorías CE : Categoría 2
- Característica del puño : Puño de seguridad grande, Puño largo
- Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Logística, Industria de petróleo y gas, Deposito de basura, Industria de la madera
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión